RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
Traduzido por Google,
Os modelos split comerciais da série RPCY são projetados para operação confiável e desempenho consistente de aquecimento e resfriamento.
Projetados para fácil manutenção e manutenção, todos os painéis de acesso podem ser abertos ou removidos sem afetar a resistência estrutural da unidade, ajudando a facilitar a manutenção de rotina, como limpeza da serpentina ou inspeção de componentes.
Painéis com venezianas estampadas oferecem 100% de proteção para a serpentina do condensador, aumentando o desempenho e a confiabilidade da unidade.
Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz
Garantia Limitada (Aplicações Comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Especificação
Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
For use with matching RPCY Models
Horizontal or vertical airflow
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor