Publicar produtos
PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

Traduzido por Google,

Os aquecedores de água elétricos comerciais da série PowerPack ASME fornecem um máximo de 190 ° F de água e são projetados para uso geral ou ponto de uso

Benefícios

  • Fornece água de 90-190 ° F
  • Instala-se perto de luminárias, eliminando a espera por água quente
  • Projeto de tanque ASME de longa duração: formulação proprietária de aço com esmalte de porcelana de alta temperatura maximiza a resistência à corrosão
  • Elementos de aquecimento Lifeguard™: Resiste à corrosão e ao desgaste; elementos separados do tipo parafusado apresentam uma bainha externa de aço inoxidável de Incoloy® 840, que envolve o filamento de fio de Nicromo
  • Termostato de imersão
  • Conexões de água: A saída quente e a entrada fria são niples revestidos de plástico NPT de 3/4" que evitam a turbulência excessiva da água aquecida e resultam em um consumo ideal do tanque

Eficiência

  • 98% de eficiência máxima de recuperação
  • Perda de calor mínima: a maior parte da área da superfície do tanque é isolada com isolamento de espuma de poliuretano rígido de 2-1/2"

Sentinela do Sistema

  • Exclusivo sistema de diagnóstico com LEDs acesos que verificam o funcionamento da resistência. Os pinos dos LEDs apontam a localização exata dos elementos de aquecimento em funcionamento ou não

Capacidade e Dimensões

  • 13 galões: 28-1/2" de altura
  • 19,9 galões: 36-1/2" de altura
  • 30 galões: 49-1/4" de altura
  • 40 galões: 53-3/4" de altura

Mais…

  • Fusão integral em cada elemento
  • Duas hastes de ânodo de magnésio para longa vida útil e resistência à corrosão
  • Válvula de drenagem de latão de fluxo total, porta completa
  • Válvula de alívio de temperatura e pressão, instalada de fábrica
  • Conexões elétricas: Caixa de controle acessível com fiação pré-instalada com várias aberturas laterais nas seleções de tamanho para corresponder ao Código Elétrico Nacional. Os tamanhos variam de 1/2" a 2". Um parafuso de aterramento é fornecido para conectar um condutor de aterramento do equipamento
  • Caixa de controle de painel único com porta articulada: fornece acesso imediato a todos os componentes e elementos elétricos
  • Bloco de terminais: Todos os modelos são equipados com blocos de terminais listados pela UL para simplificar a instalação. O bloco de terminais aceitará fios de conexão de campo de cobre ou alumínio
  • Circuito de controle de 120 volts: Todas as unidades são fornecidas com um circuito de controle de 120 volts com fusível. Este circuito é criado por um transformador multitomada interno de design exclusivo que possui quatro (4) derivações para as tensões primárias, 208, 240, 277 e 480

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-e12a-e40a
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States