Publicar produtos
Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 48 to 75 Gallon

Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 48 to 75 Gallon

Traduzido por Google,

Os aquecedores de água comerciais a gás de serviço médio apresentam um design compacto para maior flexibilidade de instalação em aplicações de retrofit apertadas

Características e benefícios
Quanto mais apertado o retrofit comercial, mais você apreciará como o tamanho compacto deste aquecedor de água simplifica as instalações. Escolha entre os modelos de eficiência térmica de 80% que variam de 45.000 a 80.000 Btu/h.

Projeto Economizador de Espaço

Alturas curtas e diâmetros de revestimento estreitos oferecem o máximo em flexibilidade de instalação.

Tecnologia patenteada

Formulação de aço proprietária com uma camada exclusiva de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar a resistência à corrosão, resultando em um design de tanque superior.

Hastes de ânodo patenteadas

As hastes de ânodo de magnésio são usadas para garantir resistência à corrosão para uma longa vida útil do tanque.

Eficiência

O isolamento de espuma rígida oferece qualidades de isolamento superiores, melhora a eficiência e reduz os custos operacionais. Nosso processo patenteado de injeção de espuma na cavidade isolante adiciona durabilidade adicional.

Controles Automáticos

O sistema de controle é projetado para desligar o gás se a chama piloto for extinta. Reacender é um procedimento seguro e fácil. Um regulador de pressão de gás integrado garante um fluxo de gás uniforme.

Eficiência

O isolamento de espuma rígida oferece qualidades de isolamento superiores, melhora a eficiência e reduz os custos operacionais. Nosso processo patenteado de injeção de espuma na cavidade isolante adiciona durabilidade adicional.

Válvula T&P com classificação CSA/ASME

Válvula de alívio instalada de fábrica

Válvula de drenagem de latão de passagem completa e fluxo total

A válvula de drenagem de latão instalada na fábrica permite drenagem e manutenção mais rápidas.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-g50-75
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States