VentMaster™ é uma série de aquecedores de água a gás comerciais de ventilação direta que são uma boa escolha para edifícios com construção apertada ou quando a qualidade do ar interno é uma preocupação
Recursos e benefícios
Os aquecedores de água comerciais de ventilação direta VentMaster fornecem ar externo para combustão, o que elimina problemas de pressão de ar negativa em construções apertadas. Os modelos estão disponíveis em 150.000, 199.900 e 250.000 Btu/h, com ajuste de temperatura máxima de 180 graus Fahrenheit.
Eficiência térmica
Atende ou excede um mínimo de 80% (sem condensação)
Sistema de diagnóstico de LED System Sentinel™
Nosso exclusivo sistema de diagnóstico, com luzes LED incandescentes, verifica a seqüência de operação do sistema por seqüência.
Tecnologia patenteada
O design patenteado do tanque de combustão múltipla possui uma formulação de aço proprietária com duas camadas de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar a resistência à corrosão. Isso resulta em um trocador de calor superior e duradouro.
Soprador Automático Integral
O soprador de 120 volts auxilia na descarga silenciosa dos gases de combustão.
Sistema de Controle de Gás
O sistema de controle possui um termostato totalmente ajustável de 100°F a 180°F. A válvula de gás combinada de 24 volts inclui regulação da pressão do gás principal e uma válvula manual liga-desliga. O transformador de 120/24 volts e o corte de limite alto permitem ajustes de temperatura precisos e seguros.
Ventilação mais fácil e menos dispendiosa
Instala-se com tubo de PVC Schedule 40 de 3" ou 4"; não é necessária alvenaria ou chaminé de ventilação de metal. Pode ser instalado praticamente em qualquer lugar. O comprimento máximo da ventilação é de 50 pés.
Projeto de trilho de base
Proporciona melhor manuseio ao mover a unidade. Válvula de drenagem de passagem total e fluxo total A válvula de drenagem de latão instalada na fábrica permite drenagem e manutenção mais rápidas.
Sistema de ignição direta de faísca para piloto
Menor consumo de combustível
Certificação de altitude
Certificado até 5.000 pés
Válvula T&P com classificação CSA/ASME
Válvula de alívio instalada de fábrica
Limpeza de orifícios de mão
Fácil remoção de depósitos de sedimentos
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |