Xtreme™ é uma família de aquecedores de água comerciais de alta entrada e recuperação rápida que está em conformidade com baixas emissões de NOx
Xtreme é uma linha avançada de aquecedores de água a gás comerciais de recuperação rápida. Esses produtos podem fornecer até 756 galões por hora a 100 graus F de aumento. O pequeno diâmetro da jaqueta a torna uma escolha popular para ajustes retrô e é uma escolha versátil para novas construções. Os modelos variam de 500.000 a 715.000 Btu/h, com um ajuste de temperatura máxima de 180 graus Fahrenheit.
Projeto Economizador de Espaço
O Xtreme maximiza a adaptabilidade da instalação oferecendo modelos com conexões de entrada/saída de água dianteiras e traseiras. Alturas curtas e diâmetros de jaqueta pequenos resultam em maior flexibilidade de instalação.
Sistema de diagnóstico de LED System Sentinel™
Nosso exclusivo sistema de diagnóstico, com luzes LED incandescentes, verifica a seqüência de operação do sistema por seqüência.
Design de Tanque Multi-Flue Patenteado
A formulação proprietária de aço, o design patenteado de múltiplas chaminés e duas camadas de esmalte de porcelana de alta temperatura maximizam a resistência à corrosão e resultam em um design de trocador de calor superior.
Amortecedor Automático de Fumo
O design de baixo perfil minimiza a altura geral do produto. Os suportes de cobertura de ventilação para serviço pesado são projetados para suportar os rigores da instalação.
Montagem especializada do queimador
Cada modelo possui cinco queimadores de pré-mistura montados em uma placa de metal e vedados com uma junta de Viton. Coletor patenteado de “liberação rápida” para facilitar o serviço.
Sistema de ignição direta de faísca para piloto
Ignição de economia de energia que acende o piloto somente quando há uma solicitação de calor. Queimadores redondos de pré-mistura Os queimadores de precisão são feitos de aço inoxidável com alto teor de cromo.
Baixas emissões de NOx
GX90-550 e GX90-640 atendem a baixas emissões de NOx de menos de 40 ng/J.
Válvula de drenagem de passagem total e fluxo total
A válvula de drenagem de latão instalada na fábrica permite drenagem e manutenção mais rápidas.
Certificações de altitude
Os modelos Standard Natural e LP são certificados até 2.000 pés. Modelos de alta altitude, 8.000 pés.
Hastes de Ânodos
O design patenteado utiliza várias hastes de magnésio para garantir longa vida útil e resistência à corrosão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |