Publicar produtos
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Traduzido por Google,

Compatível com FVIR

  • Livre de manutenção – sem filtro para limpar

Sensor de Detecção de Vapor Inflamável

  • Sistema de controle de proteção que desativa o aquecedor na presença de acúmulo de vapor inflamável

Opções de ventilação flexíveis

  • Longos comprimentos de ventilação até 100 pés
  • Opções de tubo de ventilação de PVC, ABS ou CPVC
  • Terminação vertical ou horizontal

Sistema de autodiagnóstico

  • O controle do sistema de autodiagnóstico integrado elimina o trabalho de adivinhação

Queimador Ecológico

  • Projeto NOx compatível com 40ng/J para baixas emissões de óxido nitroso

Compatível com Alta Altitude

  • Os modelos são certificados para aplicações de até 7.700 ou 10.200 pés acima do nível do mar

Autolimpeza

  • Reduz os custos de combustível
  • Fornece mais água quente

Vida longa

  • O design patenteado da haste do ânodo de magnésio incorpora um resistor especial que protege o tanque da corrosão
  • Proporciona maior vida útil do tanque do que usar hastes de ânodo de magnésio padrão

Mais…

  • Ignitor de nitreto de silício durável (HSI)
  • Conexão elétrica padrão de 110 volts
  • Excede os requisitos da Lei Nacional de Conservação de Energia de Aparelhos (NAECA) e ASHRAE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-pdv50-75
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters