Publicar produtos
Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Traduzido por Google,

Os tanques de armazenamento comercial Rheem-Ruud são tanques verticais projetados para aplicações que exigem grandes quantidades de água quente potável em curtos períodos de tempo. Quando usados em conjunto com o equipamento comercial de aquecimento de água Rheem-Ruud, esses tanques de armazenamento fornecem a flexibilidade necessária para muitas aplicações comerciais. Instalados individualmente ou em manifold, esses tanques de armazenamento podem fornecer 80% de capacidade de extração sem uma diminuição apreciável de temperatura em aplicações de temperatura única.


Características:

Projeto de tanque de longa vida
Formulação exclusiva de aço com esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar a resistência à corrosão, resultando em um design de tanque superior. haste(s) de ânodo de magnésio para serviço pesado são instaladas para maior vida útil do tanque.

COMO EU

Todos os tanques de armazenamento comercial de grande volume são certificados de acordo com os padrões de código ASME para caldeiras e vasos de pressão.

Design eficiente

2" de isolamento de espuma de poliuretano rígido fornece qualidades de isolamento superiores, resultando em custos operacionais reduzidos.

Aberturas de tanques

As conexões da linha de circulação/entrada fria são 3" NPT (2-1/2" em 200 galões) e a saída quente é 2".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-st200a-950a
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Storage Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States