Publicar produtos
Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

Rheem RTG é uma série de aquecedores de água a gás sem tanque de baixo NOx e eficiência média projetados para água quente contínua

Eficiência

  • .82 UEF-EUA
  • .82 EF - Canadá
  • Com trocador de calor todo em cobre
  • Trocador de calor todo em cobre
  • Controles eletrônicos inteligentes projetados para aumentar a eficiência energética e a segurança

atuação

  • Exclusivo! Configuração de economia de água - após a ativação, esta configuração pode economizar até 1.100 galões de água por ano 1 diminuindo o fluxo de água através dos tubos até que a temperatura atinja a temperatura definida do aquecedor
  • Compatível com dispositivos de baixo fluxo – A primeira vazão mínima da indústria de 0,26 GPM e a vazão mínima de ativação de 0,40 G PM garantem que o usuário receba água quente mesmo em situações de baixa demanda
  • Pronto para o kit de bomba de recirculação – emparelha-se rapidamente com o nosso kit de bomba de recirculação para fornecer água quente instantânea na torneira2

Fácil instalação e serviço

  • Compatibilidade de linha de gás de 1/2" em todos os modelos
  • Exclusivo! Aviso de manutenção A configuração alerta o proprietário da casa - piscando um código de aviso para solicitar verificação de serviço
  • Sistema de autodiagnóstico para fácil instalação e manutenção
  • O display digital mostra os códigos de configuração e manutenção de temperatura
  • Sistema de ventilação concêntrico de 3"/5" com coletor de condensado integrado
  • Conecta-se ao Metal Fab. Inc., ventilação concêntrica de 3"/5" sem adaptador

Tecnologia

  • A programação de partida a quente ajuda a minimizar a flutuação na temperatura da água, conhecida como “sanduíche de água fria”, durante os períodos de operação liga/desliga frequente
  • Exclusivo! Envoltório de filme de superaquecimento Guardian OFW™
  • Cabo EZ-Link™ disponível para aplicações de alta demanda para conectar duas unidades sem tanque para operar como uma
  • Coletor de até seis unidades com uma placa de controle de coletor MIC-6 opcional
  • Coletor de até 20 unidades com o MIC-185 opcional mais o conjunto de controle do coletor MICS-180

Compatível com Alta Altitude

  • Capacidade de alta altitude - até 8.400 pés de elevação acima do nível do mar3

Baixas emissões

  • O queimador de NOx ultra baixo ecologicamente correto atende aos requisitos da regra SCAQMD 1146.2

Mais…

  • Controle remoto digital e 10 pés de fio do termostato incluídos
  • Fornecido com um cabo de alimentação de 120 volts (somente modelos internos)
  • Proteção contra congelamento a -30°F
  • Software de dimensionamento EZ-Spec™ – ferramenta on-line avançada que elimina as suposições de dimensionamento de aplicativos sem tanque

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem_rtg-64outdoor
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)23.63
  • Largura (polegadas)13.88
  • Profundidade (polegadas)8.88
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States