Publicar produtos
Mid Efficiency 9.5 GPM Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 9.5 GPM Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

Rheem RTG é uma série de aquecedores de água a gás sem tanque de baixo NOx e eficiência média projetados para água quente contínua

Eficiência

  • .82 UEF-EUA
  • .82 EF - Canadá
  • Com trocador de calor todo em cobre

atuação

  • EcoNet Enabled - todos os produtos Tankless de 2010 até o presente podem se conectar ao aplicativo móvel EcoNet através do Kit de acessórios Tankless EcoNet (REWRA630TWH)
  • Exclusivo! Configuração de economia de água - após a ativação, esta configuração pode economizar até 1.100 galões de água por ano reduzindo o fluxo na torneira até que a temperatura definida seja alcançada (opcional)
  • Melhor da Indústria! Ativação de baixo fluxo - vazão mínima de 0,26 GPM e vazão mínima de ativação de 0,40 GPM garante que o usuário receba água quente mesmo em situações de baixa demanda
  • Kit de bomba de recirculação pronta para fornecer água quente mais rápida na torneira e economia de até 12.000 galões de água/ano

Fácil instalação e serviço

  • Compatibilidade com linha de gás de 1/2"
  • Exclusivo! Configuração de aviso de manutenção - Alerta o proprietário, após 500 horas de uso, para solicitar verificação de serviço (opcional)
  • Sistema de ventilação concêntrico de 3"/5" com coletor de condensado integrado
  • Conecta-se ao Metal Fab. Inc., ventilação concêntrica de 3"/5" sem adaptador

Tecnologia

  • Para aplicações de alta demanda, acessórios disponíveis para conectar várias unidades em um sistema de compartilhamento de carga

Compatível com Alta Altitude

  • Capacidade de alta altitude - até 8.400 pés de elevação acima do nível do mar

Baixas emissões

  • O queimador de NOx ultra baixo ecologicamente correto atende aos requisitos da regra SCAQMD 1146.2

Segurança

  • Exclusivo! Envoltório de filme de superaquecimento Guardian OFW™ - evita temperaturas perigosas e fornece a melhor folga lateral da indústria de 1/2 polegada
  • Exclusivo! Programação de partida a quente - Minimiza as rajadas de água fria, mantendo-se em estado de pronto fogo para necessidades consecutivas de água quente

Mais…

  • Controle remoto digital e 10 pés de fio do termostato incluídos
  • Requer fonte de alimentação de 120V (somente modelos internos)
  • Melhor da Indústria! Proteção contra congelamento a -30°F
  • A temperatura máxima da água é de 140°F. Para aplicações de temperatura mais alta, estão disponíveis kits de atualização

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem_rtg-95dv
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25.63
  • Largura (polegadas)13.88
  • Profundidade (polegadas)9.88
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States