RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
Traduzido por Google,
As unidades Resolute vêm carregadas de fábrica, cabeadas e testadas em funcionamento, com compressores de dois estágios e opções de fluxo de ar conversíveis em campo para um desempenho confiável. Recursos notáveis incluem um conjunto de ventilador interno deslizante, conexões elétricas de ponto único e um filtro deslizante de 2 polegadas para maior conveniência na manutenção de rotina. Disponíveis em 15 e 20 toneladas, as bombas de calor Resolute são uma ótima opção para uma variedade de aplicações comerciais. Recursos de destaque: - Pacote PlusOne® ServiceSmart incluindo painéis de acesso articulados padrão, bandeja de drenagem deslizante com sensor de transbordamento de condensado e conjunto de soprador qwik-slide facilitam o serviço e a manutenção - O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício - Instalabilidade aprimorada através de economizadores instalados de fábrica e fiação de ponto único padrão - O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade através do Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®. Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.
Especificação
Nominal sizes: 15 & 20 Tons
Up to 10.6 EER / 13.5 IEER
Two-stage cooling
Coil Type: Fin and Tube
Optional PlusOne® ClearControl™
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor