Publicar produtos
RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

Traduzido por Google,
Os modelos split comerciais da Série RPCY são projetados para operação confiável e desempenho consistente de aquecimento e resfriamento. Projetados para fácil manutenção e manutenção, todos os painéis de acesso podem ser abertos ou removidos sem afetar a resistência estrutural da unidade, ajudando a facilitar a manutenção de rotina, como limpeza da serpentina ou inspeção de componentes. Painéis com venezianas estampadas oferecem 100% de proteção para a serpentina do condensador, aumentando o desempenho e a confiabilidade da unidade. Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Especificação
    • Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • For use with matching RHCYP Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarpcy-commercial-split-classic-series-heat-pump
  • Familia de productoCommercial Split Heat Pump
  • Grupo de produtosRPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 17 11
  • Título OmniclassPackaged Heat Pumps

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States