Publicar produtos
Commercial Condensing Tankless - Outdoor
Commercial Condensing Tankless - Outdoor

    Commercial Condensing Tankless - Outdoor

    Traduzido por Google,

    Eficiência

    • 95% de eficiência térmica com trocador de calor de condensação em aço inoxidável
    • Controles eletrônicos inteligentes projetados para aumentar a eficiência energética e a segurança

    atuação

    • Compatível com dispositivo de baixo fluxo – vazão mínima da indústria de 0,26 GPM e vazão mínima de ativação de 0,40 GPM garante que o usuário receba água quente mesmo em situações de baixa demanda
    • Pronto para o kit de bomba de recirculação – emparelha-se rapidamente com o nosso kit de bomba de recirculação para fornecer água quente instantânea na torneira2

    Fácil instalação e serviço

    • Neutralizador de condensado embutido
    • Não é necessária ventilação para modelos ao ar livre
    • Compatibilidade de linha de gás de 1/2" em todos os modelos
    • Exclusivo! Alertas de configuração de aviso de manutenção - piscando um código de aviso para solicitar verificação de serviço
    • Sistema de autodiagnóstico para fácil instalação e manutenção
    • O display digital mostra os códigos de configuração e manutenção de temperatura
    • Capacidade de alta altitude até 8.400 pés
    • Dimensionamento de Projeto Comercial Disponível pelos Engenheiros de Aplicações da Rheem
    • Controle remoto digital e 10 pés de fio do termostato incluídos
    • Proteção contra congelamento a -30°F

    Tecnologia

    • Modelos de controle de manifold - com links tradutores instalados de fábrica até 20 unidades
    • Programação de partida a quente - ajuda a minimizar a flutuação na temperatura da água, conhecida como "sanduíche de água fria", durante os períodos de operação frequente de ligar/desligar
    • Exclusivo! Envoltório de filme de superaquecimento com a melhor folga lateral do setor de 1/2 polegada

    Peças e acessórios

    • Kit de Rack EZ
    • Sistema de Tratamento de Água AllClear®
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRTGH_C_Outdoor
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de produtosCommercial Gas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.5
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)9.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters