Publicar produtos
Triton Super Duty Commercial Water Heater
Triton Super Duty Commercial Water Heater

    Triton Super Duty Commercial Water Heater

    Traduzido por Google,

    TRITON® – O aquecedor de água a gás comercial mais inteligente e de alta eficiência do mercado. Ideal para substituições e novas aplicações de construção

    A VANTAGEM DO TRITON

    • Sistema de detecção e prevenção de vazamentos mais preciso e completo do mercado
    • Elimine o tempo de inatividade com a capacidade de detectar e prevenir problemas no aquecedor de água
    • Trocador de calor de passagem tripla construído em aço revestido de porcelana
    • Os recursos de retrofit universais facilitam a substituição de qualquer aquecedor de água

    RECURSOS EXCLUSIVOS SS

    • LeakGuard™ – Sistema completo de detecção e prevenção de vazamentos com válvula de desligamento automático que limita o vazamento de água fora do tanque
    • Conectividade BMS integrada via BACnet (MS/TP) – A porta BACnet integrada conecta-se facilmente a sistemas de gerenciamento predial (BMS)
    • Relatórios de uso de energia e água – Acompanhe tendências de uso e gerencie o consumo de energia e água por meio do aplicativo Rheem EcoNet
    • Garantia – tanque limitado de 5 anos

    RECURSOS SS E SU
    Inteligência Integrada

    • LeakSense™ – Sistema inteligente de detecção de vazamento detecta vazamentos tão pequenos quanto um grão de areia e fornece notificações em tempo real que avisam antes que se torne uma emergência
    • Tecnologia de monitoramento inteligente EcoNet® com WiFi integrado ** - Exclusivo Rheem! Fornece atualizações e alertas de desempenho por meio de dispositivo móvel e display LCD colorido
    • Verificações sistemáticas de integridade – Automonitoramento contínuo dos componentes mais vitais do Triton e alertas de possíveis problemas
    • Alertas de manutenção preventiva – Lembretes de manutenção ajudam a prolongar a vida útil do tanque
    Especificação
      • 119 Gallon Capacity
      • 130,000 - 499,900 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • Up to 98% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatriton-super-duty-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosCommercial Gas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Light-Commercial Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States