Publicar produtos
WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

Traduzido por Google,

Especificações e recursos

  • Eficiência de resfriamento: 15,2 SEER2 / 12 EER2
  • Tipo de refrigerante: R-454B
  • Tamanhos nominais: 1,5 a 5 toneladas [TBD kW]
  • Capacidades de resfriamento: 17,1 a 55,5 kBTU
  • Classificação de som$^1$: tão baixo quanto 70 dB
  • Habilitado para EcoNet®: Não
  • Certificado ENERGY STAR®$^2$: Sim
  • Tipo de compressor: estágio único
  • Tipo de serpentina do condensador: 7 mm

Principais características:

  • Espaço de válvula expandido: fornece uma área de trabalho mínima de 27 polegadas quadradas .
  • Sistema de detecção de refrigerante™$^3$: Design integrado e patenteado que oferece proteção ao sistema e tranquilidade ao proprietário com monitoramento de refrigerante de baixo PAG.

Garantia limitada*

  • Peças: 5 anos
  • Compressor condicional: 10 anos (registro obrigatório)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawa14ay-endeavor-line-select--series-air-conditioner
  • Familia de productoResidential Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosWA13NY Endeavor® Line Select™ Series AC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States