Publicar produtos
Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)

Traduzido por Google,
As telhas RHEINZINK-Flat-Lock fornecem uma costura plana longitudinal e se interligam nos quatro lados. Eles podem ser instalados em diferentes dimensões na vertical, horizontal e diagonal, permitindo assim uma ampla gama de designs. Dimensões possíveis: largura da tampa ≤ 600 mm, comprimento da tampa ≤ 3000 mm (ideal ≤ 2000 mm). Devido ao deslocamento variável da costura, são obtidas possibilidades de design quase ilimitadas. Estruturas complexas com geometria convexa e côncava também podem ser realizadas com este sistema de cobertura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRZK010031
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de produtosFlat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas