Publicar produtos
Wash Basin MyStyle 2.0

Wash Basin MyStyle 2.0

Traduzido por Google,

Não importa se você tem um banheiro grande ou pequeno, mora sozinho ou com uma família numerosa, em uma casa alugada em estilo guilhermino ou em uma casa de repouso modernizada.

A série de banheiros MyStyle 2.0 foi projetada para se adaptar perfeitamente à sua vida continuamente. Mas o que permanece sempre são materiais duráveis ​​de qualidade, máximo conforto e design moderno.

Especificação
  • This product page contains following article numbers:

    Article number Description
    3023000040050 MyStyle 2.0 Wash Basin 520x380 mm, white
    3023000040055 MyStyle 2.0 Wash Basin 570x420 mm, white
    3023000040060 MyStyle 2.0 Wash Basin 620x450 mm, white
    3023000040065 MyStyle 2.0 Wash Basin 670x485 mm, white
    3023000040080 MyStyle 2.0 Wash Basin 820x480 mm, white
    3023000040100 MyStyle 2.0 Wash Basin 1025x485 mm, white
    3023000045050 MyStyle 2.0 Wash Basin 520x380 mm, white OptiClean
    3023000045055 MyStyle 2.0 Wash Basin 570x420 mm, white OptiClean
    3023000045060 MyStyle 2.0 Wash Basin 620x450 mm, white OptiClean
    3023000045065 MyStyle 2.0 Wash Basin 670x485 mm, white OptiClean
    3023000045080 MyStyle 2.0 Wash Basin 820x480 mm, white OptiClean
    3023000045100 MyStyle 2.0 Wash Basin 1025x485 mm, white OptiClean


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamystyle-20-basin
  • Familia de productoMyStyle 2.0
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa