Publicar produtos
Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror
Robern

Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror

Traduzido por Google,
  • 36" x 40".
  • Lum Lighting inclui uma luz LED integrada, motor e dimmer que fornece iluminação de alta eficiência.
  • Tons frescos e revigorantes (4000K) simulam a luz do dia brilhante para impulsionar o seu dia e fornecer a iluminação ideal para tarefas.
  • O perfil fino do oculta uma riqueza de tecnologia, incluindo um interruptor de escurecimento de toque capacitivo, áudio embutido e conectividade Bluetooth.
  • Alto-falantes invisíveis com tecnologia de áudio om.
  • A conectividade Bluetooth permite que você conecte seu dispositivo de telefone inteligente para uma experiência de som de qualidade.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: AM3640RFPA
    Item Weight: 74.2 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 35.1 x 39.2 inches
    Item model number: AM3640RFPA
    Style: Modern
    Material: steel
    Shape: rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (6), Screws (6), Washers (6)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobern-AM3640RFPA-AiO-Lighted-Mirror
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosLighted Mirror
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors