Publicar produtos
VANTAGE® CTHN Negative Pressure Infrared Heaters

VANTAGE® CTHN Negative Pressure Infrared Heaters

Traduzido por Google,

Os aquecedores infravermelhos de pressão negativa VANTAGE® CTHN oferecem opções de aquecimento personalizadas e eficientes sem o preço personalizado. O layout do aquecedor com vários queimadores permite até 16 queimadores por sistema, cobrindo 1,6 milhão de Btu/h. Aquecedores também estão disponíveis em configuração unitária, mas a utilização de sistemas de múltiplos queimadores reduz as penetrações do edifício e o custo de instalação emparelhando vários queimadores por bomba.

Várias opções de zoneamento com base no tipo de controlador estão disponíveis. A operação básica permite até duas zonas, mas este controlador não fornecerá feedback sobre as condições de operação ou alertará o sistema para pós-purgar os produtos de combustão do sistema. Alternativamente, o controle de aquecimento CORAYVAC® permite até quatro zonas e fornece condições de feedback de operação. As condições de feedback incluem indicação de energia para bomba e zonas com pressostato e luzes. Por fim, para maior segurança e tranquilidade, o System Control inclui dois minutos após a purga, permitindo que os produtos da combustão sejam expelidos fora do prédio.

Com base no tipo de layout e na área de aquecimento desejada, várias entradas diferentes de queimadores podem ser emparelhadas dentro do mesmo layout do sistema. Os layouts de design sugeridos são mostrados abaixo.

Especificação
  • Input (Btu/h) * (1000): 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 41in - 76in / 3.4ft - 6.3ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Hot Rolled Steel

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarobertsgordon-vantageCTHN-straight
  • Familia de productoCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Grupo de produtosVANTAGE® CTHN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiant tube heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Radiant Heaters