Continue curtindo o ar livre mesmo quando a temperatura cair!
Mantenha o seu pátio aberto e os clientes confortáveis com o aquecedor de pátio infravermelho com modulação de ambiente severo VANTAGE®.
O calor infravermelho banha os clientes com calor, mantendo-os confortáveis e prolongando sua estadia até a estação mais fria. No entanto, durante os dias mais amenos, os aquecedores infravermelhos podem fornecer muito calor, o que pode afastar os clientes. Nós temos a solução perfeita para esse problema!
A maioria dos aquecedores infravermelhos está ligada ou desligada, o que pode criar uma grande oscilação de temperatura em dias mais amenos. O aquecedor de pátio com modulação de ambiente hostil VANTAGE® oferece uma solução para esse problema. Através da modulação, os usuários têm a capacidade de ajustar manualmente ou automaticamente a saída do aquecedor , mantendo o pátio confortável fornecendo a quantidade certa de calor, apesar de temperaturas mais baixas ou até mais amenas. Ao manter seus clientes confortáveis, esse recurso exclusivo prolongará sua temporada de pátio .
Durabilidade e eficiência energética
Aprovado para instalações externas e construído para suportar todas as condições climáticas, o aquecedor infravermelho VANTAGE® Harsh-Environment Modulating fornece uma solução de aquecimento permanente, duradoura e eficiente em termos de energia .
Opções de controle fáceis de usar
Nosso novo Patio Heater Control oferece aos usuários a capacidade de ajustar manualmente a saída de calor do aquecedor de pátio VANTAGE® Harsh-Environment Modulating. Isso permite que os usuários ajustem as condições do espaço para maximizar os níveis de conforto .
- Mantenha os níveis de conforto e prolongue a temporada do seu pátio através da modulação
- Reduza os custos de manutenção e operação com equipamentos de aquecimento eficientes e de alta qualidade
- Lide com o que a Mãe Natureza jogar em você com componentes duráveis e duradouros
- Solução conveniente e permanente localizada acima e fora do caminho, permitindo mais espaço para os clientes