Publicar produtos
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Traduzido por Google,
Banheira retangular em acrílico. Conjunto com 5 unidades. Esta coleção revitaliza o conceito de bem-estar com uma proposta simples, versátil e elegante. Formas suaves que acompanham os contornos naturais do corpo, num design onde prevalece a essência das formas mais puras. O resultado é um conjunto que se adapta perfeitamente a qualquer espaço de casa de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248758XX0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosGenova
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units