Publicar produtos
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Banho de acrílico independente oval. Uma coleção de banheira para quem procura um bom design e quer o máximo da sua casa de banho. Uma solução pensada para poupar espaço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única26N015xx0
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures