Publicar produtos
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Traduzido por Google,
    Cuba de apoio em Fineceramic®. Torneira não incluída. Linhas orgânicas e design atemporal. O arquiteto brasileiro Ruy Ohtake inspirou-se em elementos da natureza – curvas ondulatórias, a linha sempre mutável do horizonte e a forma mais pura do design, o ovo – para criar esta coleção exclusiva de cubas.
    Especificação
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única327A1PXX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosOhtake
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)625
    • Profundidade (mm)385
    Relacionado
    • Material principalFINECERAMIC
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks