Publicar produtos
Mini WB WH 450X250 MINI
Roca

Mini WB WH 450X250 MINI

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana pendurada na parede ou vaidade do vestiário
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327MS1xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosMini
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks