Publicar produtos
Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.
Roca

Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório com válvula de escoamento pop-up e mangueiras de alimentação flexíveis. Partida a frio. Tamanho M. Inspirada na clareza das formas essenciais e definida pela sua simplicidade escultural, a Kay reinterpreta a torneira quadrada com uma presença arrojada, mas refinada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A307GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)159
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets