Publicar produtos
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
    Roca

    Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório com corpo liso e válvula de escoamento com sistema click-clack. Inclui mangueiras de alimentação flexíveis. Partida a frio. Tamanho XL. Inspirada na clareza das formas essenciais e definida por sua simplicidade escultural, a Kay reinterpreta a torneira quadrada com uma presença marcante e refinada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A347GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)289
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)209
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets