Publicar produtos
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
    Roca

    Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório embutido. Bica de 200 mm de comprimento. Válvula de escoamento não incluída. Inspirada na clareza das formas essenciais e definida por sua simplicidade escultural, a Kay reinterpreta a torneira quadrada com uma presença marcante e, ao mesmo tempo, refinada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A357GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)217
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets