Publicar produtos
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
    Roca

    Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes flexible supply hoses.

    Traduzido por Google,
    Misturador para bidê com corpo liso. Inclui mangueiras de alimentação flexíveis. Inspirada na clareza das formas essenciais e definida por sua simplicidade escultural, a Kay reinterpreta a torneira quadrada com uma presença ousada, porém refinada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A627GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)127
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets