Publicar produtos
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Traduzido por Google,
Coluna de banho do misturador monocomando
Especificação
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9C90C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEven
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1653
  • Largura (mm)582
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers