Publicar produtos
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
    Roca

    Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de aço inoxidável para instalação no teto. Função chuva. Linha completa de chuveiros para instalação na parede ou no teto. Seu sistema Easyclean previne o acúmulo de calcário.
    Especificação
    • Optional products: A5B0150C00 Straight wall arm for shower head A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0350C00 Straight wall arm for shower head A5B0450C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0650C00 Straight ceiling arm for shower head
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B1803XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosRainsense
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers