Publicar produtos
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
    Roca

    Tempo Container

    Traduzido por Google,
    Container. Uma coleção completa de acessórios com design minimalista. Ideal para banheiros urbanos, elegantes e modernos. Os acabamentos se destacam pela longa durabilidade, graças às suas excelentes propriedades anticorrosivas e resistência. Os acessórios de parede podem ser facilmente fixados com parafusos. Um kit de instalação está incluído com os produtos.
    Especificação
    • Compatible with:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817028XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTempo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties