Publicar produtos
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)

    Traduzido por Google,
    Móvel baixo para lavatório de bancada com duas gavetas. Uma escolha abrangente de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, o Optima é otimizado para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonómicos subtilmente integrados no móvel, os móveis Optica combinam bem com lavatórios Stonex® unik brancos brilhantes.
    Especificação
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851987XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)790
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework