Publicar produtos
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Traduzido por Google,
Grande recipiente de organização interior, apenas para gaveta inferior
Especificação
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única856541128
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosIsland
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)400
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets