Publicar produtos
ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only

Traduzido por Google,
Bandeja de organização para grande recipiente interior, apenas para gaveta inferior
Especificação
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This shallow tray with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every model of Island and Baia collection vanity. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible, supplementing the organization space in the large container (Ref. A85641128) with a second level.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única856542128
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosIsland
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)348
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets