Publicar produtos
MODO 1800 Rectangular SURFEX® bath w/ waste kit
Roca

MODO 1800 Rectangular SURFEX® bath w/ waste kit

Traduzido por Google,
Banheira retangular SURFEX® com kit de resíduos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB10070832000000
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosModo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures