Publicar produtos
Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Traduzido por Google,
Victoria - Painel giratório + 1 painel fixo para banheira. Altura de 1500 mm. Uma coleção de box de chuveiro com portas de correr, articuladas e sanfonadas, com linhas simples e puras. Acabamento em vidro temperado transparente (6 mm de espessura) e perfis prateados polidos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1443E85DC0XXNMN
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de produtosVictoria (scr)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens