Publicar produtos
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    Traduzido por Google,
    DF - Painel fixo para ducha. Uma coleção de divisórias para duche com portas de correr, batentes e rebatíveis baseadas em linhas simples e puras. Acabamento em vidro temperado transparente (6 mm de espessura) e perfis prateados polidos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM1973E87D00XXNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosVictoria
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens