Publicar produtos
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Traduzido por Google,
    Box de canto frontal com 1 porta de batente + 1 painel fixo. Para criar um box de canto 2L2, é necessário encomendar 2 unidades de L2. Coleção de box de canto com portas de correr, vidro temperado de 6 mm de espessura e uma alça prática que facilita a abertura e o fechamento do box. Fácil instalação, com parafusos ou adesivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM20H3207D001xNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosUra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens