Publicar produtos
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²
    Rockpanel

    Rockpanel Lines²

    Traduzido por Google,

    Experimente designs de fachada tradicionais – use linhas como um elemento contínuo ou para dar um toque de estilo. Seu design é baseado em linhas, simetria perfeita ou abstração – você sabe que pode destacar as melhores características do edifício acentuando as linhas. O Rockpanel Lines² oferece a liberdade de transformar sua visão em realidade e é um substituto perfeito, duradouro e de baixa manutenção para painéis macho e fêmea de madeira.

    Com os painéis Rockpanel Lines², você reinterpreta o perfil clássico de encaixe macho e fêmea. Versáteis, duráveis, fáceis de manter e econômicos. Os painéis Rockpanel Lines² estão disponíveis em diversas cores, nas versões Lines² S e Lines² XL, e em duas larguras diferentes.

    Rockpanel Lines² em resumo

    • Painéis macho e fêmea de 10 mm fixados de forma tradicional
    • Tábuas sustentáveis ​​e de baixa manutenção
    • Disponível em várias cores
    • Durável e econômico
    • Duas versões e larguras disponíveis
    Especificação
    • Fire classification:
      Durable quality 10 mm: B-s2, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality 10 mm: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_Lines2
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosPlanks
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2014-01-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702