Publicar produtos
Rockpanel Premium
Rockpanel Premium
    Rockpanel

    Rockpanel Premium

    Traduzido por Google,

    Todos os olhares voltados para a sua fachada! O Rockpanel Premium é o que há de melhor no mercado, personalizado para atender às suas necessidades. Nossas placas Rockpanel Premium A2 não só permitem a fixação oculta, como também oferecem máxima segurança contra incêndio (Euroclasse A2-s1,d0) e possibilitam vãos de até 750 mm. Você também pode escolher entre 3 níveis de brilho: fosco, semibrilho ou alto brilho. Selecione o acabamento que melhor se adapta ao seu projeto ou combine diferentes níveis de brilho para um efeito ainda mais impactante.

    Todas as placas Rockpanel Premium A2 vêm com acabamento ProtectPlus, que torna a limpeza da sua fachada extremamente fácil; até mesmo pichações podem ser removidas.

    Rockpanel Premium é tudo o que você precisa – e muito mais. Com possibilidades de design ilimitadas, você pode realizar qualquer sonho de design. Combine todas as cores e designs para criar sua própria fachada exclusiva. Não importa o quão criativo seja o seu projeto, o Rockpanel Premium está à altura do desafio. Seja qual for a cor, o design ou a forma que você tenha em mente: nós ajudamos você a ultrapassar todos os limites.

    Especificação
    • Rockpanel Premium is available in 11 mm A2 thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesPremium A2 (11 mm)Unit
      Panel Length3050mm
      Panel width1200mm
      Thickness11mm
      Weight13.75kg/m2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_Premium
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosExterior Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702