Publicar produtos
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Traduzido por Google,

Rockpanel Structures é uma placa de revestimento externo muito durável com acabamento levemente texturizado, desenvolvida para aplicação rápida e fácil em, intradorsos, fáscias e em áreas de detalhamento. As tábuas são tão viáveis quanto a madeira, duráveis como a pedra e resistentes às intempéries. Rockpanel Structure está disponível em 6 cores RAL e pode ser entregue em estoque.

Classificação de fogo:
Qualidade durável 8 mm: B-s1, d0 ou B-s2, d0 (depende da aplicação)
Qualidade A2 9 mm: A2-s1, d0

Resistência às intempéries artificiais:
após 3000 horas: classe 4 de acordo com ISO 105-A02
após 5000 horas: classe 3-4 de acordo com ISO 105-A02

Coeficiente de expansão térmica:
Qualidade durável: 10,5 · 10-3 mm/m·K
Qualidade A2: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRP_Structure
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2014-01-16
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)3050
  • Profundidade (mm)8
Ligações
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã de Pedra
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131702