Publicar produtos
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Traduzido por Google,

    O Rockpanel Uni confere a qualquer edifício um visual moderno e sofisticado. As placas estão disponíveis em diversas cores RAL, o que as torna uma combinação perfeita para seus outros materiais de construção. Se você busca um produto com alta funcionalidade, o Rockpanel Uni é exatamente o que você precisa. Ideal para construções novas, reformas e melhorias residenciais.

    Então, o que você está esperando? Nossos painéis Rockpanel Uni estão prontos para fazer parte da sua fachada bonita, limpa e durável.

    Especificação
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_uni
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosExterior Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702