Publicar produtos
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 de 5 estrelas2.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A beleza da madeira. A resistência ao fogo da pedra.

    Rockpanel Woods irradia o brilho acolhedor, autêntico e orgânico da madeira natural, ao mesmo tempo em que oferece a durabilidade, a estabilidade e a resistência ao fogo da pedra. Agradável à vista e em perfeita harmonia com o ambiente natural - Seja único por natureza com Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods em resumo

    • Aparência de madeira autêntica
    • Sem repetição visual
    • Madeira que não queima
    • Baixa manutenção
    • Cor resistente
    Especificação
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_Woods
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosExterior Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2014-01-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702