Publicar produtos
CONLIT 150 (EE)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (EE)

Traduzido por Google,

Kivivillaplaate CONLIT 150 kasutatakse teras-, raudbetoonja puitkonstruktsioonide tulekaitseisolatsiooniks.

As lajes de lã de rocha CONLIT 150 são utilizadas para diferentes tipos de elementos suspensos e construções - vigas e pilares para elementos de aço, construções de concreto armado (sobre tetos, paredes, vigas e pilares) como isolamento à prova de fogo. Também pode ser aplicado em construções de madeira como cobertura adicional à prova de fogo.

[Produto da ROCKWOOL OÜ (Estônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEE_CONLIT_150
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de produtosCurtain Walls
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-05-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)2000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emEstonia
  • Fabricado emEstonia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento