Publicar produtos
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] ECOROCK DUO é uma placa isolante de lã de rocha de dupla densidade, não revestida, composta por uma superfície externa robusta, projetada para isolamento de fachadas sob revestimento. ECOROCK DUO é incombustível; consequentemente não contribui para o desenvolvimento do fogo (Euroclass A1). A utilização de um isolamento de lã de rocha incombustível permite cumprir os requisitos da instrução técnica IT no. 249. O procedimento ECOROCK para isolamento externo sob revestimento é perfeitamente adequado às normas de incêndio para edifícios altos (IGH), edifícios abertos ao público (ERP) e habitações de todas as categorias. VANTAGENS : Não combustível (Euroclass A1). IGH (prédio alto) e ERP (estabelecimentos abertos ao público) compatíveis. Excelente desempenho térmico.
Especificação
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ECOROCK_DUO
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - ETICS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa
Algeria
France
Côte d'Ivoire
Libya
Mauritania
Morocco
Senegal
South Africa
Tunisia
Western Sahara