Publicar produtos
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] JETROCK 2 é um isolamento granulado de lã de rocha para o processo de sopro. APLICAÇÃO O JETROCK 2 é utilizado para o isolamento de coberturas horizontais de loft por sopro mecanizado. BENEFÍCIOS DO PRODUTO λ 44: excelente desempenho térmico no verão e inverno; Realmente estável no vento sem defletor e até uma velocidade do vento de 126 km / h; Forte durabilidade ao longo do tempo (classificação S1). Não combustível (Euroclasse A1). À prova de podridão e não hidrofílico (boa reação aos impactos da umidade).
Especificação
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_JETROCK_2
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa