Publicar produtos
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] ROCKSOL EXPERT é uma placa de isolamento de lã de rocha de densidade única descoberta. APLICAÇÃO ROCKSOL EXPERT é utilizado para o isolamento térmico e acústico de pavimentos por baixo da betonilha. BENEFÍCIOS DO PRODUTO Óptimo desempenho acústico; Alta resistência mecânica; Para todos os tipos de salas de carga operacionais <500 kg/m².
Especificação
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKSOL_EXPERT
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFloor : Sub-screed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa
Algeria
France
Côte d'Ivoire
Libya
Mauritania
Morocco
Senegal
South Africa
Tunisia
Western Sahara