Publicar produtos
Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade em seu país.] COMPOSIÇÃO DA PAREDE de dentro para fora: - Placa de gesso tipo BA13 - Camada de ar - Barreira de vapor higrovariável INTELLO ROCKFOL - MB ROCK: 145 mm entre elementos estruturais verticais de madeira de 145 mm x 40 mm (distância entre centros de 600 mm) - Painel de madeira (tipo OSB) e cola para encaixe - ECOROCK DUO (com 5 buchas por m²) - Revestimento externo. O MB ROCK é uma placa rígida de lã de rocha de densidade simples, sem revestimento, disponível em 3 larguras. Suas bordas flexíveis permitem a perfeita adaptação a espaços comuns entre montantes estruturais em construções de estrutura de madeira. O ECOROCK DUO é uma placa isolante de lã de rocha de dupla densidade, sem revestimento, com uma superfície externa robusta, projetada para isolamento de fachadas sob revestimento. É incombustível: não contribui para a propagação do fogo (Euroclasse A1). VANTAGENS: Borda flexível. Largura ideal. Conforto térmico (densidade 55 kg/m3). Não combustível (Euroclasse A1).
Especificação
  • Internal insulation between wooden structure : Stone wool insulation mono-density board with flexible edges. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 55 kg/m3 External thermal insulation beneath coating : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_SYS_COB_MB_ROCK_ECOROCK_DUO
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Wooden Frame
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)393
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede

Disponibilidade da região

África Europa
Algeria
France
Côte d'Ivoire
Libya
Mauritania
Morocco
Senegal
South Africa
Tunisia
Western Sahara