ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] COMPOSIÇÃO DO TELHADO de dentro para fora : - Placa de gesso 13mm - Barreira de vapor higrovariável INTELLO ROCKFOL - Estrutura metálica 45x18mm e cabides 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (entre seções de madeira 75x250mm espaçadas de distâncias centrais por 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (entre caibros de madeira de 60x80mm espaçados das distâncias centrais de 600mm) - Espaço ventilado - Elementos externos do telhado ROCKCOMBLE e ROCKMUR NU são painéis descobertos de lã de rocha de densidade única. O ROCKCOMBLE tem uma borda flexível que se encaixa perfeitamente nos espaços entre as vigas. APLICAÇÃO : Utilizam-se para o isolamento de sótãos entre caibros.
Especificação
Stone wool uncovered insulation mono-density board
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
Density : 50 kg/m3
Stone wool uncovered insulation mono-density.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K
Density : 26 to 36 kg/m3