Publicar produtos
ROCKWOOL 800 (IT)
ROCKWOOL

ROCKWOOL 800 (IT)

Traduzido por Google,
Seção tubular de lã de rocha com fibras concêntricas, revestida com folha de alumínio em uma das laterais e reforçada com tela de fibra mineral, destinada ao isolamento térmico e acústico de tubulações em aplicações de clima quente.
O produto foi especialmente desenvolvido para o isolamento térmico de tubulações em instalações de aquecimento e hidráulicas, proporcionando alto desempenho térmico. A seção transversal do tubo possui um corte longitudinal para facilitar a instalação e também é equipada com uma aba autoadesiva. O nome do produto, o diâmetro e a espessura estão indicados no revestimento de alumínio; linhas também são marcadas para facilitar cortes a 45°.
Comprimento: 1000 mm
Especificação
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWI_ROCKWOOL-800
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosCoppelle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

Europa
Italy