Publicar produtos
Airrock HD (HU)
ROCKWOOL

Airrock HD (HU)

Traduzido por Google,
O uso de placas Airrock HD (HD = High Density) é recomendado principalmente como um inserto de isolamento acústico para paredes divisórias de gesso cartonado instaladas que atendem a requisitos acústicos mais altos.
Especificação
  • Gipszkarton válaszfalak magasabb akusztikai követelményeket kielégítő hangszigetelő betéteként ajánlott termék.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaairrock-hd-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall or Partition Wall
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa